Metal Outlet Han PushPull with preLink
Article No.: 20 82 104 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Article No.: 20 82 104 0101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Elément | Boîte de distribution |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Han® PushPull (V14) |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Blindage | Blindé |
Fixation | Montage sur paroi |
Contenu du kit | Embase avec couvercles de protection inclus |
2x kits preLink®, connecteur mâle RJ45 HIFF, AWG 22/23 | |
2x presse-étoupe avec joint intégré | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
Diamètre extérieur | 1,3 ... 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 7,2 ... 8 mm |
Résistance aux vibrations | 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Homologations | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 707 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140135680 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant