Masse pour module 100A
Article No.: 09 14 000 9912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Masse pour module 100A
Article No.: 09 14 000 9912
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Cosse de câble |
Description de l'accessoire | en prolongation du PE |
Détails | Uniquement pour les embases encastrées et les capots à haut profil |
---|
Section de fil du conducteur | 16 mm² |
---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 5,239 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85369010 |
GTIN | 5713140018556 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant