MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Article No.: 33 28 280 2002 020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Article No.: 33 28 280 2002 020
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
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | HARTING T1 Industrial |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | sans halogène |
Résistant à l'huile | |
Ignifuge |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 22/7 |
Nombre de contacts | 2 |
Intensité nominale | 4 A |
---|---|
Tension nominale | 60 V DC |
Caractéristiques de transmission | 600 MHz Bande passante |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Résistance du blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +80 °C indifférent |
-25 ... +80 °C enlevé | |
Cycles de connexion | ≤ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (contact-contact) |
2,25 kV (contact-terre) |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
EN 60811-404 Résistance à l'huile |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140345669 |
eCl@ss | 27060307 Câble bus |
Précédent
Suivant