MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

Article No.: 33 28 280 2002 100


Nouveau
NouveauCordons

MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

Article No.: 33 28 280 2002 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) sans halogène, Résistant à l'huile, Ignifuge Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Afficher les détails
Connecteur 1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Afficher les détails
Connecteur 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Surmoulé
Connecteur 2 HARTING T1 Industrial
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble sans halogène
Résistant à l'huile
Ignifuge
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts 2
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion ≤ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140345706
eCl@ss 27060307 Câble bus
Précédent
Suivant