MODULE HV MALE

Article No.: 09 14 002 3021


Configurable
ConfigurableModule Han® HV

MODULE HV MALE

Article No.: 09 14 002 3021

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® HV Module double pour contacts à sertir Han E® Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 0.5 ... 4 mm² Intensité nominale: ‌16 A Polycarbonate / téflon (PTFE) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® HV
Taille du module Module double
Description du module pour contacts à sertir Han E®
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 2
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Contenu du kit 1 module
2 manchons de fixation
2 tubes thermorétractables
Section de fil du conducteur 0,5 ... 4 mm²
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale du conducteur de terre 2.900 V
Rated voltage conductor-conductor 5.000 V
Tension de claquage 15 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 16 A
Tension nominale selon UL 5.000 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate / téflon (PTFE)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
IEC 60352-4
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 56 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019843
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant