M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m

Article No.: 33 28 080 8004 040


Nouveau
NouveauCordons

M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m

Article No.: 33 28 080 8004 040

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) sans halogène, Résistant à l'huile, Ignifuge Longueur de câble: 4 m

Détails du produit


Connecteur 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING M8 T1 Industrial
Surmoulé
Connecteur 2 HARTING M8 T1 Industrial
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble sans halogène
Résistant à l'huile
Ignifuge
Longueur de câble 4 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 24/7
Nombre de contacts 2
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (câble) XLPE
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140798199
eCl@ss 27060307 Câble bus
Précédent
Suivant