M8-Screw-3P-M-STR

Article No.: 21 02 359 1301


Connecteur de câble

M8-Screw-3P-M-STR

Article No.: 21 02 359 1301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage A Raccordement à vis Polyamide (PA) Contacts: 3 Laiton Au sur Ni Côté accouplement Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.5 mm² Intensité nominale: ‌4 A Polyamide (PA), Alliage de cuivre et de zinc Verrouillage à vis Degré de protection: IP67 condition verrouillée

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Mâle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 3
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur 0,09 ... 0,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 20
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 60 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,4 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 13
Limite de température -30 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition verrouillée
Diamètre de câble 4 ... 5,5 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Laiton
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Alliage de cuivre et de zinc
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 61076-2-104
UL / CSA UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 13 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140163706
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant