M8-Screw-3P-F-ANG
Article No.: 21 02 359 4301
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8-Screw-3P-F-ANG
Article No.: 21 02 359 4301
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 3 |
Codage | Codage A |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 20 |
Intensité nominale | 4 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) | 13 |
Limite de température | -30 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
Diamètre de câble | 4 ... 5,5 mm |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Alliage de cuivre et de zinc | |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 16,26 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224858 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant