M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Article No.: 21 42 010 0003 401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Article No.: 21 42 010 0003 401
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
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Détails | Embases à commander séparément |
Intensité nominale | 4 A |
---|---|
Tension nominale | 60 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-114 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224964 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant