M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female

Article No.: 21 02 381 2431


Nouveau
NouveauConnecteur pour circuit imprimé

M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female

Article No.: 21 02 381 2431

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur pour circuit imprimé Droit, pour montage avant Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage D

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Connecteur pour circuit imprimé
Spécification Droit
pour montage avant
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage D
Contenu du kit avec embase
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 60 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Catégorie de surtension III
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌1 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-114
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 14 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224971
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant