M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,2m

Article No.: 21 34 818 4489 012


Cordons

M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,2m

Article No.: 21 34 818 4489 012

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1.2 m

Détails du produit


Type de c�ble
4x0,25mm² PUR
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 A4 straight male unshld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage A
Mâle Droit
Connecteur 2 M8
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1,2 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Noir
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140265318
ETIM EC002599
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant