M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,1m
Article No.: 21 34 818 4489 011
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,1m
Article No.: 21 34 818 4489 011
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Connecteurs circulaires M8 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage A |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M8 |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,1 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140265301 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant