M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

Article No.: 09 48 B9B 6018 005


Nouveau
NouveauCordons

M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

Article No.: 09 48 B9B 6018 005

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 0.5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8 Codage D
Femelle
Connecteur 2 RJ45
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 0,5 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Codage Codage D
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -20 ... +70 °C
Diamètre de câble 6,5 mm
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Homologations CE
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 52 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140570696
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant