M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Article No.: 21 34 C7C 7477 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Article No.: 21 34 C7C 7477 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Afficher les détails |
---|
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M8 Codage D |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M8 Codage D |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140249110 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant