M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 10m

Article No.: 21 34 808 1481 100


Cordons

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 10m

Article No.: 21 34 808 1481 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
4x0,25mm² PVC LiYY
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 4pole male straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 A 4pole female straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8
Mâle Droit
Connecteur 2 M8
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 349,1 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140140868
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant