M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m

Article No.: 21 34 800 0481 100


Cordons

M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m

Article No.: 21 34 800 0481 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
4x0,25mm² PVC LiYY
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 4pole male straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M8 Codage A
Mâle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 300 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140140653
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant