M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
Article No.: 21 34 830 0489 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
Article No.: 21 34 830 0489 010
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
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 34,5 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140141599 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant