M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/-

Article No.: 21 34 810 0380 030


Nouveau
NouveauCordons

M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/-

Article No.: 21 34 810 0380 030

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 3 m

Détails du produit


Type de c�ble
3x0,25mm² PVC
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 3pole female straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M8 Codage A
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 3 m
Nombre de fils 3
Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140241817
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant