M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 1,0m

Article No.: 21 34 810 0380 010


Cordons

M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 1,0m

Article No.: 21 34 810 0380 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
3x0,25mm² PVC
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 3pole female straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M8 Codage A
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 3
Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 33 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140141094
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant