M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Article No.: 21 34 808 3380 020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Article No.: 21 34 808 3380 020
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
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M8 |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M8 |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 3 |
Structure du conducteur | 3x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
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
Poids net | 69 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140140974 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant