M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

Article No.: 21 34 808 3388 010


Cordons

M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

Article No.: 21 34 808 3388 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
3x0,25mm² PUR
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 A 3pole female angled overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8
Mâle Droit
Connecteur 2 M8
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 3
Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 36 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140141025
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant