M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

Article No.: 21 34 808 3380 010


Cordons

M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

Article No.: 21 34 808 3380 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
3x0,25mm² PVC
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 A 3pole female angled overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8
Mâle Droit
Connecteur 2 M8
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 3
Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 41 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140140950
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant