M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Article No.: 21 34 830 0388 015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Article No.: 21 34 830 0388 015
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | 3x0,25mm² PUR Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M8 A 3pole female angled overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 3 |
Structure du conducteur | 3x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
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
Poids net | 46 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140141469 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement |
Précédent
Suivant