M8-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD

Article No.: 21 02 145 1405


Nouveau
NouveauConnecteur de câble

M8-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD

Article No.: 21 02 145 1405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage P HARAX® technologie de connexion Polyamide (PA) Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Intensité nominale: ‌4 A Polyamide (PA), Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition verrouillée

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage P
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur AWG 22
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 60 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Catégorie de surtension III
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,4 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 13
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition verrouillée
Diamètre de câble 6,2 ... 6,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-114
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 38 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224797
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
Précédent
Suivant