M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
Article No.: 21 34 730 0822 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
Article No.: 21 34 730 0822 100
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
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 8x 0,14 mm² |
Codage | Codage A |
Limite de température | -30 ... +80 °C |
---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,49 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140241688 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant