M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
Article No.: 21 34 737 3467 075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
Article No.: 21 34 737 3467 075
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
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M8 Codage A |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 0,25 mm² |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage A |
Limite de température | -25 ... +80 °C |
---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140248960 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant