M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m

Article No.: 21 34 737 3466 100


Cordons

M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m

Article No.: 21 34 737 3466 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8 Codage A
Mâle Droit
Connecteur 2 M8 Codage A
Mâle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
Blindage Blindé
Codage Codage A
Limite de température -25 ... +80 °C
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140249059
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant