M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
Article No.: 21 82 301 2003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
Article No.: 21 82 301 2003
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Type d'accessoire | Embase |
Description de l'accessoire | Pour montage arrière |
Genre | Femelle |
---|
Hauteur de montage | 9 mm |
---|---|
Couple de serrage | 1 Nm Ecrou de verrouillage |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition de couplage |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140337022 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant