M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM

Article No.: 21 82 301 2001


Nouveau
NouveauEmbase

M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM

Article No.: 21 82 301 2001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase Pour montage arrière

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M8
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire Pour montage arrière
Genre Femelle
Hauteur de montage 7 mm
Couple de serrage ‌1 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140336766
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Précédent
Suivant