M8-ACC-NUT M10x1
Article No.: 21 41 000 0018
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8-ACC-NUT M10x1
Article No.: 21 41 000 0018
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Type d'accessoire | Écrou hexagonal |
Description de l'accessoire | M10 x 1 |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 25 |
---|---|
Poids net | 0,948 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 74153300 |
GTIN | 5713140236158 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant