M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

Article No.: 21 41 000 0016


Embase

M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

Article No.: 21 41 000 0016

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M8
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
Genre Femelle
Hauteur de montage 9 mm
Couple de serrage 1 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 5,71 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236080
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant