M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m

Article No.: 21 34 828 1388 050


Nouveau
NouveauCordons

M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m

Article No.: 21 34 828 1388 050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M8
Mâle coudé
Connecteur 2 M8
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 3
Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Noir
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140267480
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant