M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
Article No.: 09 40 000 9811
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
Article No.: 09 40 000 9811
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR enlarged |
Type d'accessoire | Pion de guidage |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | Sont utilisés dans le cadre articulé au lieu des vis de fixation M6 |
Couple de serrage | 10 Nm |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
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
Dimensions du produit conditionné | 4 |
---|---|
Poids net | 12 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193505 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant