M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Article No.: 21 47 000 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Article No.: 21 47 000 0001
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
Série | Connecteurs circulaires M5 |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage A |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 0,14 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Limite de température | -25 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Longueur du conducteur | 20 cm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Laiton, revêtement nickel |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-2-105 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140224681 |
eCl@ss | 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs) |
Précédent
Suivant