M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR

Article No.: 21 47 000 0004


Nouveau
NouveauAdaptateur pour circuit imprimé

M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR

Article No.: 21 47 000 0004

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, Pour montage arrière Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌1 A Contacts: 3 Alliage de cuivre plaqué or Codage: Codage A Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M5
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
Pour montage arrière
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Mâle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 3
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Intensité nominale ‌ 1 A
Tension nominale 60 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Limite de température -25 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
Matériau (capot/embase) Laiton, revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-2-105
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224728
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant