M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
Article No.: 21 34 030 4312 020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
Article No.: 21 34 030 4312 020
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
Série | Connecteurs circulaires M5 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M5 Codage A |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M5 Codage A |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 3 |
Structure du conducteur | 3x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Limite de température | -25 ... +80 °C |
---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 45 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140283459 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant