M4x10 self-locking screw f. 09000005603
Article No.: 09 00 000 5612
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M4x10 self-locking screw f. 09000005603
Article No.: 09 00 000 5612
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Vis de fixation |
Description de l'accessoire | pour référence 09 00 000 5603 |
Taille | M4 |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140194694 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant