M23 male-c 1mm (0,14 - 1,00mm²) Au
Article No.: 09 15 100 6102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 male-c 1mm (0,14 - 1,00mm²) Au
Article No.: 09 15 100 6102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | 1 mm |
Genre | Mâle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 1 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 17 |
Intensité nominale | ≤ 8 A |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Longueur à dénuder | 4 mm |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,215 g |
0,21 g | |
Pays d'origine | France |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140188914 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant