M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Article No.: 09 15 600 9102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Article No.: 09 15 600 9102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
pour embase prolongatrice | |
Avec chaîne (100 mm) |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
---|---|
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 11,72 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 74199990 |
GTIN | 5713140184442 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant