M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Article No.: 09 15 600 6191
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Article No.: 09 15 600 6191
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | 0,6 mm |
Genre | Mâle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,34 mm² |
---|---|
Intensité nominale | ≤ 2 A |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Longueur à dénuder | 4 mm |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,12 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140188990 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant