M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au

Article No.: 09 15 600 6201


Contact à sertir

M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au

Article No.: 09 15 600 6201

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir 1 mm Intensité nominale: ≤10 A Femelle Alliage de cuivre plaqué or Section de fil du conducteur: 0.14 ... 1 mm²

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Connecteurs circulaires M23
Identification Power
Type de contact Contact à sertir
Description du contact 1 mm
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,14 ... 1 mm²
Intensité nominale ≤ 10 A
Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Longueur à dénuder 7 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,36 g
Pays d'origine Suisse
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189058
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant