M23 P 5+PE Male -C
Article No.: 09 15 606 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P 5+PE Male -C
Article No.: 09 15 606 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 6 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
6x 2 mm |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 4 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 28 A |
Tension nominale | 600 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1013 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Bleu |
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
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 7,66 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140187368 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires |
Précédent
Suivant