M23 P 4+3+PE Female -C
Article No.: 09 15 608 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 P 4+3+PE Female -C
Article No.: 09 15 608 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Power |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 8 |
Nombre de contacts de signal | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
4x 2 mm | |
4x 1 mm |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Intensité nominale (partie signal) | 8 A |
Tension nominale (partie signal) | 300 V |
Tension de claquage (partie signal) | 2,5 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (puissance) | 28 A |
Tension nominale (puissance) | 600 V |
Tension de claquage (puissance) | 4 kV |
Degré de pollution (puissance) | 3 |
Résistance d'isolement | >1013 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Bleu |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 9,32 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140187399 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant