M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Article No.: 09 15 100 9102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Article No.: 09 15 100 9102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour embase prolongatrice |
Avec chaîne (70 mm) |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
---|---|
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 6,95 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140184237 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant