M23 Hood 11-17 mm

Article No.: 09 15 100 0403


Configurable
ConfigurableEmbase de câble

M23 Hood 11-17 mm

Article No.: 09 15 100 0403

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase de câble Version CEM Taille: M23 Verrouillage à vis Sortie verticale Matériau (capot/embase): Alliage de cuivre et de zinc Revêtement nickel Degré de protection: IP67 condition verrouillée, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Connecteurs circulaires M23
Identification Signal
Type de capot/embase Embase de câble
Description du capot/de l'embase Version CEM
Taille M23
Version Sortie verticale
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition verrouillée
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée
Plage de serrage 11 ... 17 mm
Matériau (capot/embase) Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 60 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183971
ETIM EC003556
eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant