M23 HMB angled
Article No.: 09 15 100 0901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 HMB angled
Article No.: 09 15 100 0901
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
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Type de capot/embase | Embase de traversée de cloison |
Description du capot/de l'embase | Assemblage sur l'avant |
coudé |
Taille | M23 |
---|---|
Fixation | Trou de fixation 4 x 2,7 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Verrouillage rapide ComLock |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée |
Matériau (capot/embase) | Alliage de cuivre et de zinc |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint) | NBR |
Couleur (joint) | Noir |
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
Nickel |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 76,3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140184084 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Housing for circular connectors |
Précédent
Suivant