M23 19 Male -C
Article No.: 09 15 119 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 19 Male -C
Article No.: 09 15 119 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 19 |
Nombre de contacts de signal | 16 |
Nombre de contacts spéciaux | 3 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact auxiliaire |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 1,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale (partie signal) | 8 A |
Tension nominale (partie signal) | 100 V |
Tension de claquage (partie signal) | 1,5 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (contact spécial) | 10 A |
Tension nominale (contact spécial) | 100 V |
Tension de claquage nominale (contact spécial) | 1,5 kV |
Degré de pollution (contact spécial) | 3 |
Résistance d'isolement | >106 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Blanc |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 2,298 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140163072 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires |
Précédent
Suivant