M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Article No.: 21 37 330 0F72 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Article No.: 21 37 330 0F72 050
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
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M23 |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Ininflammabilité |
Résistant à l'huile et aux UV | |
Haute résistance CEM | |
Sans halogène |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 17x AWG 18 |
Intensité nominale | 9 A |
---|---|
Tension nominale | 150 V |
Limite de température | -40 ... +80 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
Couleur (câble) | Noir |
Matériau (surmoulage) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
Couleur (surmoulage) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140240902 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant