M23 12 Male -solder (termination)CCW

Article No.: 09 15 112 2612


Configurable
ConfigurableInserts

M23 12 Male -solder (termination)CCW

Article No.: 09 15 112 2612

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à souder Mâle Polyamide (PA) Blanc Intensité nominale: ‌8 A Contacts: 12 Section de fil du conducteur: 1 mm² max. Alliage de cuivre plaqué or

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Connecteurs circulaires M23
Identification Signal
Elément Inserts
Spécification Marquage dans la direction opposée
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Genre Mâle
Nombre de contacts 12
Section de fil du conducteur 1 mm² max.
Intensité nominale ‌ 8 A
Tension nominale 200 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Blanc
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 6,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140187191
ETIM EC003557
eCl@ss 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant