M23 12 Female -C

Article No.: 09 15 112 3101


Configurable
ConfigurableInserts

M23 12 Female -C

Article No.: 09 15 112 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polyamide (PA) Blanc Intensité nominale: ‌8 A Contacts: 12 Section de fil du conducteur: 0.08 ... 1.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Connecteurs circulaires M23
Identification Signal
Elément Inserts
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 12
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
12x 1 mm
Section de fil du conducteur 0,08 ... 1,5 mm²
Intensité nominale ‌ 8 A
Tension nominale 200 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Blanc
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140187108
ETIM EC003557
eCl@ss 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant